Publique sus productos
Support rail, 950-36-13090
Support rail, 950-36-13090
Support rail, 950-36-13090
    HEWI

    Support rail, 950-36-13090

    Traducido por Google,
    Sistema 800 K Barra de apoyo - Barra recta con montantes y rosetas moldeadas a la pared - Se utiliza para sujetar y apoyar - fabricada en poliamida de alta calidad en los colores HEWI 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Dimensión exterior 600 mm, diámetro de la barra 33 mm, profundidad 90 mm - Conexión a la pared con soportes de filigrana rectos a la pared (diámetro 18 mm) y rosetas planas - Diámetro de la roseta 80 mm, altura de la tapa 13 mm - Instalación sencilla gracias a placas de fijación de montaje individual fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para fijar la barra de apoyo - incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión - Tenga en cuenta que al utilizar con asientos suspendidos: es necesario comprobar la compatibilidad. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-36-13090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars