Publique sus productos
Support rail (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Support rail (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
Support rail (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190
    HEWI

    Support rail (ADA), 18" (457 mm), 950-36US1190

    Traducido por Google,
    Barra de agarre (EE. UU.) del Sistema 800 K: riel recto con soportes directos a la pared y rosetas, para sujetarse y como apoyo, con núcleo de acero protegido contra la corrosión en toda su extensión, longitud de 457 mm (18 pulgadas), diámetro del riel de 33 mm (1 5/16 pulgadas), profundidad de 71 mm (2 13/16 pulgadas), conexión a la pared con soportes discretos perpendiculares a la pared y rosetas planas, fácil instalación gracias a placas de fijación de montaje individual fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para colgar el riel de soporte, diámetro de la roseta de 80 mm (3 1/8 pulgadas), tapa de 13 mm (1/2 pulgada), incluye material de fijación HEWI no corrosivo, capacidad de carga máxima de 113 kg (250 libras), fabricada con material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (ocre) y 33 (rojo rubí). Cumple con los requisitos de las normas ADA de 2010 y la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de ICC/ANSI A117.1-2017 - Sostenibilidad.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-36US1190
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)457
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing