Publique sus productos
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590
    HEWI

    Support rail (ADA), 42" (1067 mm), 950-36US1590

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo (EE. UU.) del sistema 800 K: riel recto con soportes que se fijan a la pared y rosetas; para sujetarse y como apoyo; con núcleo de acero con protección anticorrosión; longitud de 1067 mm (42 pulgadas), diámetro del riel de 33 mm (1 5/16 pulgadas) y profundidad de 71 mm (2 13/16 pulgadas); conexión a la pared con soportes discretos perpendiculares a la pared y rosetas planas; fácil instalación gracias a las placas de fijación de acero inoxidable de alta calidad, que se pueden montar individualmente, para colgar el riel de apoyo; diámetro de la roseta de 80 mm (3 1/8 pulgadas) y tapa de 13 mm (1/2 pulgada); incluye material de fijación HEWI anticorrosivo; capacidad de carga máxima de 113 kg (250 lbs); fabricada con material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (ocre) y 33 (rojo rubí). - Cumple con los requisitos de las normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-36US1590
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)1067
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing