Publique sus productos
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
Mounting plate with cover, 950-50-10040
    HEWI

    Mounting plate with cover, 950-50-10040

    Traducido por Google,
    Placa de montaje con tapa para raíles de soporte móviles abatibles: placa de montaje rectangular con tapa rectangular a juego, utilizada para sujetar los raíles de soporte móviles abatibles. Dimensiones: 130 mm de ancho, 181 mm de alto y 20 mm de profundidad. Placa de montaje de acero inoxidable. Para montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se deben pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para los puntos de fijación. Marco de la tapa de poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal). Placa frontal de acero inoxidable pulido espejo. Fabricada de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-10040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)17
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars