Publique sus productos
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
Height adjustable plate, 950-50-10260
    HEWI

    Height adjustable plate, 950-50-10260

    Traducido por Google,
    Placa regulable en altura para asas de apoyo plegables de las series/sistemas 802 LifeSystem, 900, 801 y 805 Classic: se utiliza para sujetar las asas de apoyo plegables 802.50..., 900.50..., 801.50... y 805.50... - Ajuste de altura para adaptar la altura de apoyo al usuario - Ajuste hacia abajo: se extrae el perno de bloqueo; ajuste hacia arriba: es posible sin extraer el perno de bloqueo - Rango de ajuste: 200 mm - 153 mm de ancho, 530 mm de alto, 30 mm de profundidad - Fabricada en aluminio, con recubrimiento en polvo HEWI en colores DX (blanco señal, mate) y FV (blanco puro) - Para montaje con materiales de fijación HEWI no corrosivos y probados para diferentes sistemas de pared (se deben pedir por separado) - Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Fabricada de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-10260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)51
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars