Publique sus productos
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050
    HEWI

    Hinged support rail Mono WARM TOUCH, 600 mm projection, 950-50-11050

    Traducido por Google,
    Riel de soporte plegable Mono System WARM TOUCH - con nivel de agarre redondo horizontal de 33 mm de diámetro - Se utiliza para sujetar y apoyar - Proyección de 600 mm, placa de montaje en pared de 181 mm de alto y 130 mm de ancho - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Fabricado en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico de tacto cálido - Con núcleo de acero continuo protegido contra la corrosión y placa de pared de acero integrada con cubierta de poliamida con revestimiento cromado-óptico - Fijación estable de tres puntos - para montaje en pared con material de fijación oculto, libre de corrosión y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado) Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - con portarrollos de papel higiénico 950.50.01050, portarrollos de papel higiénico con liberación de descarga de inodoro 950.50.07090 (derecha) y 950.50.07190 (izquierda) se puede adaptar posteriormente - se fabrica de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos de la norma DIN 18040 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-11050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars