Publique sus productos
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
    HEWI

    Hinged support rail Duo WARM TOUCH, 950-50-12050

    Traducido por Google,
    Sistema de riel de soporte plegable Duo System WARM TOUCH: con dos niveles de asa dispuestos uno encima del otro. El riel inferior se guía en un ángulo de 135° con respecto al riel superior. El riel superior (33 mm de diámetro) se utiliza para sujetar y apoyar. El riel inferior (25 mm de diámetro) se coloca a una distancia de 250 mm del borde frontal del riel superior y se utiliza para sujetarlo en su lugar y girarlo lateralmente. Proyección de 700 mm, placa de montaje en pared de 181 mm de alto y 130 mm de ancho. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado. Fabricado en poliamida de alta calidad con revestimiento cromado-óptico y tacto cálido. Con núcleo de acero continuo protegido contra la corrosión y placa de pared de acero integrada con cubierta de poliamida con revestimiento cromado-óptico. Fijación estable de tres puntos para montaje en pared con material de fijación oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Probado hasta 150 kg en uso. con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - con soporte para papel higiénico 950.50.01050, soporte para papel higiénico con liberación de descarga 950.50.07090 (derecha), 950.50.07190 (izquierda) y soportes de suelo 950.50.020XA, 950.50.025XA y 950.50.026XA (se pueden instalar posteriormente) - se fabrica de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-12050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars