Publique sus productos
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
Hinged support rail Mono, 950-50-61040
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-61040

    Traducido por Google,
    Riel de soporte mono abatible - con nivel de agarre de asa plana horizontal - Utilizado para sujetar y apoyar - Montante de perfil cuadrado, 40 mm de ancho y 30 mm de alto, ofrece una amplia superficie de apoyo y grandes radios para un agarre cómodo - Proyección 600 mm, cubierta de placa de montaje en pared 181 mm de alto y 130 mm de ancho - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - hecho de metal, cromado de alta calidad - Cubierta de placa de pared de plástico cromado de alta calidad - Fijación estable de tres puntos - para montaje en pared con material de fijación oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado) Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación está incluida en la entrega - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - con portarrollos de papel higiénico 950.50.01150, portarrollos de papel higiénico con liberación de descarga de inodoro 950.50.07290 (derecha), 950.50.07390 (izquierdo) y almohadilla para brazo 950.50.03192 (adaptable posteriormente): se fabrica de acuerdo con la Directiva CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. Cumple con los requisitos de la norma DIN 18040. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-61040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars