Publique sus productos
Hinged support rail Duo, 950-50-62040
Hinged support rail Duo, 950-50-62040
Hinged support rail Duo, 950-50-62040
Hinged support rail Duo, 950-50-62040
Hinged support rail Duo, 950-50-62040
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-62040

    Traducido por Google,
    Carril de soporte articulado Duo - con dos niveles de asa dispuestos uno encima del otro - El carril inferior se guía en un ángulo de 135° con respecto al carril superior - El carril superior, de perfil cuadrado de 40 mm de ancho y 30 mm de alto, ofrece una amplia superficie de apoyo y radios grandes para un agarre cómodo, utilizado para sujetar y apoyar - El carril inferior (25 mm de diámetro) se sitúa a 250 mm del borde frontal del carril superior y se utiliza para mantenerlo en su lugar y girarlo lateralmente - Proyección de 700 mm, placa de montaje en pared de 181 mm de alto y 130 mm de ancho - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Fabricado en metal cromado de alta calidad - Placa de montaje en pared de plástico cromado de alta calidad - Fijación estable de tres puntos - Para montaje en pared con material de fijación oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se pide por separado) Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - con soporte para papel higiénico 950.50.01150, soporte para papel higiénico con liberación de descarga 950.50.07290 (derecha), 950.50.07390 (izquierda), soportes de suelo 950.50.020XA, 950.50.025XA, 950.50.026XA y almohadilla para brazo 950.50.03192 (se pueden instalar posteriormente) - se fabrica de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-50-62040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)181
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars