Publique sus productos
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
Shower stool, 950-51-30092
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30092

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha - Taburete ligero y móvil - Adecuado para la ducha - Diseño discreto de tubo redondo combinado con un asiento ergonómicamente curvado - Asiento de tamaño generoso y agradablemente cálido hecho de material sintético de alta calidad, ligeramente texturizado - Con asas empotradas integradas para facilitar sentarse y levantarse - Proporciona un lugar seguro para sentarse en la ducha - Peso: 5,2 kg - 508 mm de alto, 462 mm de ancho - Asiento 462 mm de ancho - Estructura cromada de alta calidad - Equipado con patas de goma antideslizantes - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Asiento en color HEWI 92 (gris antracita)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-30092
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)508
    • Ancho (mm)462
    • Profundidad (mm)428
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers