Publique sus productos
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
Shower stool, 950-51-30098
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30098

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha ligero y móvil, ideal para la ducha. Diseño discreto de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico curvado. Asiento amplio y agradablemente cálido, fabricado en material sintético de alta calidad con textura ligera. Incorpora asideros empotrados para facilitar sentarse y levantarse. Proporciona un lugar seguro para sentarse en la ducha. Peso: 5,2 kg. Altura: 508 mm, ancho: 462 mm. Asiento: 462 mm de ancho. Estructura cromada de alta calidad. Equipado con patas de goma antideslizantes. Soporta hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Asiento en color HEWI 98 (blanco señal).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-30098
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)508
    • Ancho (mm)462
    • Profundidad (mm)428
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS