Publique sus productos
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
Shower stool, 950-51-30140
    HEWI

    Shower stool, 950-51-30140

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha - taburete ligero y móvil - apto para duchas - discreto diseño de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico curvado - asiento agradablemente cálido fabricado en plástico de alta calidad, ligeramente texturizado, en colores HEWI 90 (negro intenso), 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal) - Peso: 4,4 kg - 497 mm de alto, 370 mm de ancho - asiento de 370 mm de ancho - Altura del asiento: 480 mm - Estructura cromada de alta calidad - equipado con patas de goma antideslizantes - probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-30140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)497
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)382
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats