Publique sus productos
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
Bath chair, 950-51-31060
    HEWI

    Bath chair, 950-51-31060

    Traducido por Google,
    Silla de baño más móvil, silla universal con toallero, apta para la ducha. Diseño sofisticado de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico de dos piezas. Asiento y respaldo agradablemente cálidos, fabricados en plástico de alta calidad con textura ligera. Peso: 7,6 kg. Altura: 812 mm, ancho: 455 mm. Ancho del asiento: 420 mm. Altura del asiento: 480 mm. Estructura con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate intenso) con superficie de asiento en negro mate. Equipada con patas de goma antideslizantes. Soporta hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-31060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)812
    • Ancho (mm)455
    • Profundidad (mm)581
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers