Publique sus productos
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
    HEWI

    Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040

    Traducido por Google,
    Taburete de ducha ligero, Taburete ligero de la gama re seat - apto para duchas - discreto diseño de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico curvado - asiento de tamaño generoso y agradablemente cálido de plástico PIR de alta calidad (reciclado postindustrial), ligeramente texturizado - con asideros integrados para facilitar sentarse y levantarse - proporciona un lugar seguro para sentarse en la ducha - Peso: 5,2 kg - 508 mm de alto, 462 mm de ancho - asiento 462 mm de ancho - Altura del asiento: 482 mm - Asiento de plástico PIR de alta calidad (reciclado postindustrial) en los colores HEWI JH (verde bosque) o JJ (gris granito oscuro) con estructura cromada de alta calidad - equipado con patas negras antideslizantes - probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-40040
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)508
    • Ancho (mm)462
    • Profundidad (mm)428
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers