Publique sus productos
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140
    HEWI

    Bath chair, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-41140

    Traducido por Google,
    Silla de baño - taburete multiusos más móvil con toallero y reposabrazos de la gama re seat - apto para duchas - sofisticado diseño de tubo redondo combinado con un asiento ergonómico de dos piezas - asiento y respaldo amplios y agradablemente cálidos fabricados en plástico PIR de alta calidad (reciclado postindustrial), ligeramente texturizado - Peso: 9,9 kg - 856 mm de alto, 545 mm de ancho - asiento de 475 mm de ancho - Altura del asiento: 479 mm - Asiento, respaldo y almohadillas para los brazos fabricados en material sintético PIR de alta calidad (reciclado postindustrial) en los colores HEWI JH (verde bosque) o JJ (gris granito oscuro) - Estructura metálica cromada de alta calidad - equipada con patas antideslizantes negras - probada hasta 200 kg - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-41140
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)856
    • Ancho (mm)545
    • Profundidad (mm)566
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011027
    • Nombre ETIMShower stool
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers