Publique sus productos
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
Backrest, 950-51-90090
    HEWI

    Backrest, 950-51-90090

    Traducido por Google,
    Respaldo - respaldo con soportes de montaje fijados a ambos lados - sirve como apoyo para la espalda de los usuarios del inodoro - se instala sobre rieles de soporte con función elevable o soportes fijos 950.50.... - distancia entre centros de 650 a 700 mm, ajustable in situ, 150 mm de profundidad - respaldo de 350 mm de ancho, 390 mm de largo - respaldo fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio - soporte de montaje fabricado en metal con recubrimiento en polvo - disponible en colores HEWI 98 (blanco señal) y 92 (gris antracita) - cumple con los requisitos DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601
    Especificaciones técnicas
    • Referencia950-51-90090
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)829
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers