Publique sus productos
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Traducido por Google,
    Grifo monomando para lavabo - Acabado en acero inoxidable con revestimiento PVD, forma cúbica - Caudal: 5 l/min - Cartucho cerámico Kerox K-35OP, resistente a la presión hasta 35 bar - Regulador de chorro laminar con control dinámico del caudal de 5 l/min, ángulo regulable y antirrobo - Conexión mediante mangueras flexibles de presión con marcación de agua caliente/fría, 450 mm de longitud, G 3/8" - Cuerpo de latón - Maneta de control con marcación de agua caliente/fría - Altura: 129 mm, proyección: 187 mm - Caño rígido - Sin desagüe - Apto para desinfección térmica según WRAS - Clase de ruido 1 - Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12M109XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)129
    • Ancho (mm)44
    • Profundidad (mm)187
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings