Publique sus productos
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060

    Traducido por Google,
    Grifería electrónica para lavabo - acabado en negro mate con recubrimiento en polvo, cúbica - Caudal 5 l/min - Alimentación 230 V - para agua fría y mixta - Agua fría: se necesita distribuidor en T de 3/8", ver accesorios Art. n.º 65755 - se puede usar con dispositivo antirretorno con filtro de suciedad, ver accesorios Art. n.º 70247 - Controlador de chorro laminar con control de caudal dinámico de 5 l/min, ángulo ajustable y protección antirrobo - sensores infrarrojos ajustables, activos y resistentes a disparos intempestivos - Módulo electrónico con rango de detección ajustable, descarga higiénica, descarga continua y modo de limpieza - Parámetros del sensor preestablecidos de fábrica: tiempo de posfuncionamiento: aprox. 1-2 s, funcionamiento continuo: 4 min, rango de detección: 200 mm, modo de limpieza: 60 s, la descarga higiénica está desactivada - rango de detección asimétrico, detección de objetos estable - la configuración y el servicio también son posibles mediante una aplicación a través de un teléfono inteligente, ver accesorios Art. n.º 65713 - apagado de seguridad en En caso de fallo de la tensión de funcionamiento, se conservan los ajustes definidos por el usuario. Sin palanca de ajuste de temperatura: altamente higiénico, resistente al vandalismo y al mal uso. La temperatura preestablecida se encuentra dentro de la zona de confort de 30 °C a 36 °C. Los ajustes de temperatura se pueden realizar fácilmente durante la instalación gracias al acceso lateral. Conexión mediante mangueras de presión flexibles con marcación de frío/calor tejida, 450 mm de longitud, G 3/8". Filtros de retención de suciedad integrados. Cuerpo de la conexión de latón. 145 mm de altura, proyección de 193 mm. Salida rígida. No incluye accesorios de desagüe. Clase de ruido 1. Apto para desinfección térmica según WRAS. Conforme a EN 15091. Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAQ1-12S21060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosFittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015EF_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings