Publique sus productos
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
Washbasin, M40-11-501
    HEWI

    Washbasin, M40-11-501

    Traducido por Google,
    Lavabo - fabricado en composite mineral con superficie no porosa, blanco alpino - con estante y cubeta ovalada - sistema de agarre integrado en el lateral, que puede utilizarse como toallero - sin rebosadero - preparado para grifo monomando - accesible para sillas de ruedas según DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601 - capacidad de carga según EN 14688 - 650 mm de ancho y 550 mm de profundidad - profundidad de la cubeta de lavado 105 mm - para fijación con perno de suspensión - marcado CE y UKCA según el Reglamento de Productos de Construcción n.º 305/2011
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM40-11-501
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)650
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures