Publique sus productos
MT60 Chapa Forjado Colaborante
MT60 Chapa Forjado Colaborante
    Hiansa

    MT60 Chapa Forjado Colaborante

    4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
    Las características del MT-60 han sido desarrolladas en colaboración con el Grupo de Estructuras del De-partamento de Medios Continuos de la Escuela de Ingenieros Superiores de Sevilla, dentro de un marco de cooperación con AICIA – Asociación de Investiga-ción y Cooperación Industrial de Andalucía.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-compslab-mt60
    • Familia de productoChapa Perfilada
    • Grupo de productosChapa Forjado Colaborante
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)820
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
    • Clasificación IFC Losa
    • Nombre UNSPSCSteel profiles
    • Código UNSPSC30102304
    • Código Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Structural deck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Metal Decking
    • Número OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Título OmniClass Metal Structural Floor Decks
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction