Publique sus productos
HEXAGONA Panel de Iluminación de Cubierta
Hiansa

HEXAGONA Panel de Iluminación de Cubierta

Es un panel de policarbonato alveolar perfectamente ensamblable al panel sándwich. El espesor de la placa es de 30 mm. y su estructura está formada por cuatro niveles de células hexagonales (cámaras de aire), que le confiere un elevado grado de aislamiento térmico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-ilumina-hexagona
  • Familia de productoPanel de Iluminación
  • Grupo de productosPanel de Iluminación con Tapajunta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCSkylights
  • Código UNSPSC301718
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Descripción Uniclass 2015Skylights
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Paneling
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniClass Skylights
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings