Publique sus productos
EASY BOARD 5GR Panel Sándwich de Cubierta
Hiansa

EASY BOARD 5GR Panel Sándwich de Cubierta

Panel metálico autoportante, con un alma de espuma aislante de poliuretano (PUR), compuesto por una chapa de acero en su cara exterior y un revestimiento en cartón fieltro en su cara interior. Las grecas de su cara exterior le confieren una gran rigidez y la espuma un alto grado de aislamiento térmico.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahiansa-easy-board-5gr
  • Familia de productoPanel Sándwich de Cubierta
  • Grupo de productosPanel Sándwich de Cubierta Fijación Vista
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Descripción Uniclass 2015Structural roofing units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Título OmniClass Structural Insulated Panels
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings