Publique sus productos
TEJA Panel Sándwich de Cubierta
TEJA Panel Sándwich de Cubierta
TEJA Panel Sándwich de Cubierta
    Hiansa

    TEJA Panel Sándwich de Cubierta

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    El panel TEJA de HIANSA PANEL está configurado por una chapa exterior que se asemeja a la forma de la clásica teja, dando al panel un aspecto agradable. Es un panel con diseño urbanístico, recomendado para su uso residencial, fincas rústicas, vivienda unifamiliar, con una pendiente mínima del 10%.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-teja
    • Familia de productoPanel Sándwich de Cubierta
    • Grupo de productosPanel Sándwich de Cubierta Fijación Vista
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural roofing units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings