Publique sus productos
POLICLADD Panel de Iluminación de Fachada
POLICLADD Panel de Iluminación de Fachada
POLICLADD Panel de Iluminación de Fachada
POLICLADD Panel de Iluminación de Fachada
    Hiansa

    POLICLADD Panel de Iluminación de Fachada

    Es un panel de policarbonato alveolar creado para poder ser instalado en fachada. Se puede montar machihembrado a nuestro panel de fachada con fijación oculta o bien como lucernario en contínuo. Tiene 35 mm de espesor y está formado por un total de 9 paredes de células triangulares (cámaras de aire), dotando al producto de un buen aislamiento térmico y de resistencia a los esfuerzos. Debido a su coeficiente de dilatación, para su fijación es necesario hacer pretaladros en la zona de fijación con un diámetro entre 5 y 7 mm mayor que el del tornillo. Además se acompaña el sistema de un casquillo de poliamida para evitar la presión excesiva del tornillo sobre el policarbonato.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahiansa-ilumina-policladd
    • Familia de productoPanel de Iluminación
    • Grupo de productosPanel de Iluminación de Fachada
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Paneling
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows