Publique sus productos
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth
Plato de ducha Line X Scene Smooth

    Plato de ducha Line X Scene Smooth

    Plato de ducha fabricado en Scene® solid surface , materiales compactos en base resina y cargas minerales. Grandes rangos de medidas con formatos hasta 150 cm de ancho y 200 de largo, con posibilidad de suministro a medida, formas especiales, y otras opciones. Amplia gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialine-showertray
    • Familia de productoShower Tray
    • Grupo de productosLine Shower Tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7.5
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)112
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers