Publique sus productos
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Traducido por Google,
    Los marcos de aluminio de alta resistencia proporcionan una estructura fuerte y segura. El mimbre tejido de alta calidad proporciona una estructura sólida y fuerte y permite a los usuarios confiar plenamente en el producto final.
    Especificaciones
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasingle_sofa_Shenzhou_collection
    • Familia de producto collection
    • Grupo de productosShenzhou
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Descripción Uniclass 2015External furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture