Publique sus productos
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    Traducido por Google,

    CARACTERISTICAS:

    • CMOS de exploración progresiva de 1/4”
    • Resolución de hasta 1,0 megapíxeles
    • Soporte Pan & Tilt motorizado
    • DigitaWDR
    • DNR 3D
    • Alcance IR aprox. 10 metros
    • Admite Wi-Fi, admite configuración WPS con un solo toque (-W)
    • Audio bidireccional
    • Micrófono y altavoz integrados
    • Admite almacenamiento a bordo de 128G
    • 5 V CC ± 10 %
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDS-2CD2Q10FD-IW
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosVideo Surveillance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.9
    • Ancho (pulgadas)4
    • Profundidad (pulgadas)4
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Nombre UNSPSCSecurity cameras
    • Código UNSPSC46171610
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniClass Cameras

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa