Publique sus productos
HIMACS Lavabo CB5235
HIMACS Lavabo CB5235
    HIMACS

    HIMACS Lavabo CB5235

    Textura agradable y cálida, muy fácil de mantener: Los lavamanos de HIMACS son la solución perfecta para todo baño de ensueño. Se fabrican en el procedimiento de colado. Este lavabo ha sido exclusivamente diseñado como lavamanos para encimera. Disponibles en los colores Alpine White S28. Sin rebosadero. Montaje superior. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCB 5235 Basin with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB5235
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosBowls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)355
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815