Publique sus productos
HIMACS Bañera CBT 160 65
HIMACS Bañera CBT 160 65
HIMACS Bañera CBT 160 65
    HIMACS

    HIMACS Bañera CBT 160 65

    HIMACS es el material perfecto para los cuartos de baño gracias a su tacto cálido y suave como la seda. Las mismas propiedades que lo hacen perfecto también crean un producto increíblemente fácil de limpiar y totalmente higiénico. Los tres nuevos modelos de platos de ducha de HIMACS ofrecen todas estas ventajas y más: amplían las posibilidades de resaltar el diseño y las características funcionales del cuarto de baño para diseñar unas áreas de bienestar perfectas en hogares, hoteles y espacios públicos. Disponible en Alpine White S028. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-160-65
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)445
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enCorea del Sur
    • Fabricado enCorea del Sur
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures