Publique sus productos
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    Traducido por Google,
    • Fabricado en plástico resistente a golpes e impactos, con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario).
    • Panel acrílico sin juntas, como si fuera de una sola pieza.
    Especificaciones
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Familia de productoArchitec
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)60
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)99.21
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas