Publique sus productos
HIMACS Bañera CBT 170 70
HIMACS

HIMACS Bañera CBT 170 70

HIMACS es el material perfecto para los cuartos de baño gracias a su tacto cálido y suave como la seda. Las mismas propiedades que lo hacen perfecto también crean un producto increíblemente fácil de limpiar y totalmente higiénico. Los tres nuevos modelos de platos de ducha de HIMACS ofrecen todas estas ventajas y más: amplían las posibilidades de resaltar el diseño y las características funcionales del cuarto de baño para diseñar unas áreas de bienestar perfectas en hogares, hoteles y espacios públicos. Disponible en Alpine White S028. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCBT-170-70
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)487
  • Ancho (mm)1750
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Material secundarioPiedra acrílica natural
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures