Publique sus productos
HIMACS Bañera CBT 170 70
HIMACS Bañera CBT 170 70
    HIMACS

    HIMACS Bañera CBT 170 70

    HIMACS es el material perfecto para los cuartos de baño gracias a su tacto cálido y suave como la seda. Las mismas propiedades que lo hacen perfecto también crean un producto increíblemente fácil de limpiar y totalmente higiénico. Los tres nuevos modelos de platos de ducha de HIMACS ofrecen todas estas ventajas y más: amplían las posibilidades de resaltar el diseño y las características funcionales del cuarto de baño para diseñar unas áreas de bienestar perfectas en hogares, hoteles y espacios públicos. Disponible en Alpine White S028. HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales. Para obtener más información, visite himacs.eu.
    Especificaciones
    • HIMACS RCS 203 Sink with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCS203
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)502
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815