Publique sus productos
HIMACS Basin RCB 4530
HIMACS Basin RCB 4530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 4530

    Traducido por Google,
    Lavabos rectangulares u ovalados, profundos o poco profundos, baños pequeños o soluciones integrales, ahora con certificación SCS por contener un mínimo del 8 % de material reciclado preconsumo. La gama HIMACS ofrece a arquitectos creativos y diseñadores de baños numerosas opciones, como lavabos de sobre encimera con o sin rebosadero, así como la serie PRM para personas con movilidad reducida con lavabos poco profundos.
    Especificaciones
    • HIMACS RCB 4530 Basin with 8% Recycled Content
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCB4530
    • Familia de productoSinks, Baby Baths & Bowls
    • Grupo de productosBowls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles