Publique sus productos
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
HIMACS Planchas – Terrazzo colección
    HIMACS

    HIMACS Planchas – Terrazzo colección

    Los colores de la Colección Terrazzo de HIMACS se pueden utilizar en proyectos residenciales, comerciales y públicos de cualquier tamaño o estilo, y resultan especialmente adecuados para zonas muy transitadas como bares, negocios y restaurantes.

    Colores: Terrazzo Classico (Q001), Terrazzo Grigio (Q002)

    Grosores: 12mm. 

    HIMACS de LX Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas frente a los materiales convencionales.

    Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformado en tres dimensiones, HIMACS permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HIMACS es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser serrado, fresado, taladrado o lijado.

    Para obtener más información, visite himacs.eu.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHI-TE-01
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de productosSolid surface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3680
    • Ancho (mm)760
    • Profundidad (mm)12
    Información relacionada
    • Material principalSuperficie sólida
    • Material secundarioPiedra acrílica natural
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enCorea del Sur
    • Peso Neto (kg)56.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Elemento de muebles