Publique sus productos
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate

    High Pressure Laminate

    Traducido por Google,

    Sea cual sea tu visión, nosotros la hacemos realidad con una colección ilimitada de los diseños HPL más sostenibles.

    DISEÑOS SIN LÍMITES

    Elija entre la mayor selección de superficies laminadas de alta presión del sector.

    NÚMERO 1 EN SOSTENIBILIDAD

    Fabricado con un 26 % de contenido reciclado posconsumo de media, lo que supone el doble que otras marcas líderes de laminados.

    3 VECES MÁS RESISTENTE AL DESGASTE

    Gracias a la tecnología de rendimiento AEON™, el laminado HPL de Wilsonart es 3 veces más resistente al desgaste, los arañazos y las rozaduras que otros laminados.

    FIABILIDAD INIGUALABLE

    Con más de 100 sucursales en toda Norteamérica, nuestra red de distribución de Wilsonart le entrega los productos en perfectas condiciones y a tiempo.

    Póngase en contacto con Wilsonart®

    Especificaciones
    • AEON™ Performance Technology

      3X More Durable — Built In.* AEON transforms HPL into stronger, more durable surfaces with extraordinary performance for high-traffic, high-use spaces. All while invisibly protecting your beautiful designs long into the future.

      ■ 3X more wear resistant

      ■ 3X more scuff resistant

      ■ 3X more scratch resistant

      Choose confidently. Design boldly. Use fearlessly. 

      Wilsonart® HPL surfaces with AEON are 3X more durable* than competitive laminates, perfect for high-traffic, high-use applications.  Keep your design looking like new, longer. More possibilities. More beauty. More years. All with more confidence.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawilsonart_HPL
    • Familia de productoHigh Pressure Laminate (HPL)
    • Grupo de productosEdges
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-16
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPapel
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
    • Descripción Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica