Publique sus productos
Forjado reticular de casetón cerámico 20+5. R20

Forjado reticular de casetón cerámico 20+5. R20

Forjado reticular de 20 + 5 cm de 70 cm de intereje, con vigueta de hormigón y elemento de entrevigado cerámico.
Especificaciones
  • Las bovedillas cerámicas son piezas obtenidas mediante moldeo, secado y cocción de una pieza arcillosa, que se emplean en la construcción de forjados unidireccionales y reticulares, como elemento aligerante de los mismos, aunque a veces también pueden tener función resistente. Según el tipo de forjado, las bovedillas cerámicas pueden ser: • Bovedilla cerámica con aletas, para forjados con viguetas prefabricadas. • Bovedilla cerámica sin aletas, para forjados "in situ". • Bovedilla cerámica sin aletas cegada, para forjados reticulares. Además existen bovedillas cerámicas curvas vistas, también llamadas revoltones cerámicos. Las dimensiones habituales (longitud x anchura x altura, en cm) son: • 60 x 25 x 20 • 60 x 25 x 25 • 60 x 25 x 30 • 70 x 25 x 20 • 70 x 25 x 25 • 70 x 25 x 30 PROPIEDADES DE LOS FORJADOS RETICULARES DE BOVEDILLA CERÁMICA R20: Propiedades de resistencia estructural: depende de las características y la geometría de los elementos resistentes (acero y hormigón). Propiedades de resistencia y comportamiento al fuego (Anejo C, DB SI del CTE y Clasificación R.D. 842/2013): • Resistencia al fuego = EI 120 • Clasificación de reacción al fuego = A1 Propiedades higrotérmicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • Densidad, ρ (kg/m3) = 1277(1) • Resistencia térmica, R (m2·K/W) = 0,15(2) • Calor específico, Cp (J/Kg·K) = 1000 • Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, μ = 10 Propiedades acústicas (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.18.2 Forjados reticulares -): • Masa superficial, m (kg/m2) = 319(1) • Índice global de reducción acústica, RA (dBA) = 53(3) • Índice global de reducción acústica a ruido exterior, RAtr (dBA) = 48(3) • Nivel global de presión de ruido de impactos, Ln,w (dB) = 76(3) (1) Los valores de m y ρ expresados son orientativos y corresponden a la sección de la retícula, sin cortar con los ábacos. (2) Los valores de R son válidos para forjados reticulares con un porcentaje de ábacos menor o igual que el 30 %. Incluyen también la capa de compresión. (3) Los datos de RA, RAtr y Ln,w se aplican a forjados sin enlucir. Cuando estén enlucidos por su cara inferior, se aumentará su RA y RAtr en 2 dBA, y se disminuirá su Ln,w en 2 dB. Las propiedades de los materiales cerámicos están avaladas por los fabricantes de Hispalyt y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOMP_H_R20
  • Familia de productoComponentes
  • Grupo de productosComponentes
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-11-12
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Decks, Losas y Suelos
  • Clasificación IFC Losa
  • Nombre UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Código UNSPSC3010
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast-in-Place Concrete
  • Número OmniClass23-13 35 23
  • Título OmniClass Structural Floors and Flat Roofs
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction