Publique sus productos
FC25-B1 Fachada ventilada de una hoja de bloque cerámico, con aislamiento térmico por el exterior RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

FC25-B1 Fachada ventilada de una hoja de bloque cerámico, con aislamiento térmico por el exterior RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

Fachada de una hoja de bloque cerámico aligererado machihembrado de 14 cm de espesor, con aislamiento térmico por el exterior, cámara de aire ventilada y revestimiento discontinuo.
Especificaciones
  • Fachada de una hoja de bloque cerámico aligerado machihembrado de 14 cm de espesor, aislamiento térmico por el exterior de espesor definido según las exigencias del DB HE del CTE, cámara de aire exterior ventilada con revestimiento discontinuo exterior de aplacado de 15 mm de espesor y características definidas por las exigencias del DB HS1 del CTE, revestimiento interior de guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm de espesor o placa de yeso laminado o de yeso natural de 13 mm de espesor, fijada con pasta de agarre extendida con llana dentada. Incluyendo replanteo, nivelación y aplomado y parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, según CTE DB SE-F. Las propiedades de los bloques cerámicos que componen este sistema están avaladas por los fabricantes de Hispalyt, y todos sus productos cuentan con Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto DAP.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSIST_FC25-B1
  • Familia de productoFacades
  • Grupo de productosFC25
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2018-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic blocks
  • Código UNSPSC30131504
  • Código Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Descripción Uniclass 2015Masonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 27 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCavity Wall Unit Masonry
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls