Publique sus productos
LHP2, túnel isotérmico
Hörmann
Archivados

LHP2, túnel isotérmico

Túnel isotérmico LHP2 de Hörmann Estructura de techo y laterales para conjuntos de bancada y rampa niveladora HRS/HRT, así como rampas niveladoras en combinación con bancadas PS 2/PT 2. Dimensiones (An x An): 3625 x 3680 mm Largo de pedido: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, hangares industriales, almacenes, delante de la nave
Especificaciones
  • Estructura Estructura de marcos de acero, galvanizado, suministrado en piezas sueltas. El panel de techo debe cortarse a medida en la obra. Techo con inclinación hacia delante para la salida del agua de la lluvia. Revestimiento con paneles sándwich, 60 mm de grosor, completo con perfiles de borde. Cálculo estático según EN 1090. Carga de techo máx. 3 kN/m² Carga de viento máx. 0,65 kN/m² Indicación: El cliente debe comprobar si la carga en el techo máxima estándar es suficiente para las condiciones locales en las que se va a emplear el túnel isotérmico. Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, hangares industriales, almacenes, delante de la nave
Especificaciones técnicas
  • Referencia1546
  • Familia de productoDOBO system
  • Grupo de productosLoading houses
  • Día de publicación2021-01-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Almacenes
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCLoad centers
  • Código UNSPSC39121101
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Descripción Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
  • Número OmniClass23-23 23 17
  • Título OmniClass Loading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors