Publique sus productos
ALR F42 Vitraplan, puerta seccional
Hörmann
Archivados

ALR F42 Vitraplan, puerta seccional

Puerta seccional ALR F42 Vitraplan de Hörmann, serie 60 Estructura de marcos de aluminio, con acristalamiento de gran superficie, con campos distribuidos uniformemente y acristalamiento de material sintético antepuesto en gris o marrón transparente. Con declaración medioambiental del producto (EPD*) según ISO14025 y prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 Marcación CE según DIN EN 13241-1 Hueco en la estructura en bruto (ancho x alto): 2000-6000 x 1875-7500 mm Ámbitos de utilización: naves industriales, hangares industriales, talleres, garajes comunitarios
Especificaciones
  • Características de prestaciones: Marcación CE según DIN EN 13241-1 Hoja: Marco de acristalamiento de perfiles extruidos de aluminio con ángulos de remate de acero. Sistema antipinzamiento exterior e interior. Junta inferior, juntas centrales y junta de dintel de EPDM, grosor de 42 mm. Marco de acristalamiento con acristalamiento doble de material sintético transparente, 26 mm y acristalamientos de material sintético transparentes de 4 mm antepuestos, a elección en marrón o gris. Otros acristalamientos (revestimientos) opcionales bajo consulta. Superficie: Marco de acristalamiento exterior e interior adaptado a Vitraplan marrón RAL 9017 o gris RAL 9005 Guía de puerta: Cerco angular con protección lateral contra la introducción de las manos, de chapa de acero galvanizada al fuego, carriles-guía de seguridad horizontales, junta lateral de EPDM. Compensación de peso mediante muelles de torsión, mín. 25.000 cambios de carga (estándar). Opcionalmente, muelles de torsión reforzados (más cambios de carga) bajo consulta. Manejo de la puerta: Automatismo WA 400 con cuadro de maniobra A445. Otras variantes de versiones opcionales (automatismos/cuadros de maniobra) bajo consulta. Montaje: Montaje profesional de la puerta, incl. cableado, trabajos de ajuste / nivelado y prueba de funcionamiento, en subestructura existente y adecuada al montaje de la puerta. Indicaciones: El suelo de la zona de apertura de la puerta debe ser horizontal en todo el ancho de la puerta. Así mismo, el suelo exterior situado justo delante de la persiana de la puerta debe presentar una pendiente con respecto a la puerta. Ámbitos de utilización: naves industriales, hangares industriales, talleres, garajes comunitarios
Especificaciones técnicas
  • Referencia334
  • Familia de productoIndustrial doors
  • Grupo de productosSectional doors
  • Día de publicación2021-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)7500
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13
  • Título OmniClass Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors