Publique sus productos
340S
340S
340S
    Hörmann

    340S

    Las puertas comerciales estándar Hörmann 340S están aisladas de serie.

    Como ocurre con todos nuestros modelos comerciales, la calidad tradicional de Hörmann se hace evidente en nuestro proceso de construcción de unión de paneles en capas. Primero, se aplica galvanizado por inmersión en caliente al sustrato de acero, seguido de una capa base de poliéster horneada y luego una capa de acabado duradera de poliéster horneada. Esta capa crea un acabado superficial duradero para una máxima protección contra los efectos adversos de los elementos. Este acabado de acero se aplica tanto en el revestimiento interior como en el exterior de la puerta, que luego se une a un núcleo de poliestireno libre de HCFC. El 340S tiene un valor R de 9,0 y se consigue una mayor eficiencia energética y amortiguación del sonido. Un aislamiento de poliestireno llena la parte superior del canal de la puerta para un aislamiento máximo.

    Nuestro diseño opcional de montante de doble extremo junto con juntas de sección machihembradas con rotura térmica contribuyen a la integridad estructural general, y los accesorios de seguridad estándar de la sección inferior contribuyen a la seguridad. El 340S está disponible en blanco, marrón, arenisca, negro o plateado metalizado.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia340s
    • Familia de productoCommercial Overhead Sectional Doors
    • Grupo de productosCommercial Insulated Steel Sandwich Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)216
    • Ancho (pulgadas)218
    • Profundidad (pulgadas)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú