Publique sus productos
Puerta corredera para garajes ST 500
Hörmann
Archivados

Puerta corredera para garajes ST 500

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Puerta corredera para garajes comunitarios ST 500 de Hörmann Posibles modelos: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Con declaración medioambiental del producto (EPD*) según ISO14025 y prEN15804 *ift Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Hueco en la estructura en bruto (ancho x alto): 2250-6000 x 2000-3000 mm Ámbitos de utilización: garajes comunitarios, garajes subterráneos, cierres nocturnos
Especificaciones
  • El suministro incluye marco de cerco premontado de tubo rectangular (100 x 40) y carril-guía superior. Guiado de la hoja arriba y abajo mediante ruedas-guía sobre rodamientos. Cierre de puerta: El bloqueo se realiza mediante el automatismo. Juntas: Canto de cierre delantero y trasero con junta de goma como sistema antipinzamiento. Protección de la superficie: Los perfiles de marco galvanizados están dotados de forma estándar con una imprimación base electrostática en aluminio blanco según RAL 9006. Ámbitos de utilización: garajes comunitarios, garajes subterráneos, cierres nocturnos
Especificaciones técnicas
  • Referencia3539
  • Familia de productoCollective garage doors
  • Grupo de productosSliding doors ST 500
  • Día de publicación2022-04-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 19
  • Título OmniClass Sliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors