Publique sus productos
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 de 5 estrellas4.1(54 reseñas)
    Traducido por Google,

    ◉Nombre propio:Primera Reunión

    ◉Número de modelo: @ 001

    ◉Orientación de estilo: nórdico simple

    ◉Especificaciones de la puerta: 40 mm de grosor x 800 mm de ancho x 2260 mm de alto

    ◉Técnicas de superficie:sin pintura

    ◉Material superficial: PET

    ◉Espacio de aplicación: dormitorio/sala de estar/sala de estudio

    ◉Cultura de producto:enamórate en un segundo. ◉Historia del producto: Los tonos de color cambian, la cascada de diseño geométrico se esparce al azar, los bordes locales oscuros adornan, todo lo cual le da a la puerta un temperamento moderno y moderno.

    Especificaciones
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDOOR
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosInterior Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-10
    • Número de edición2
    • Altura (mm)2260
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors