Publique sus productos
HTL2 ISO, rampa niveladora con uña retráctil
Hörmann
Archivados

HTL2 ISO, rampa niveladora con uña retráctil

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Rampa niveladora con uña retráctil aislada HTL2 ISO de Hörmann Rampa niveladora hidráulica según EN 1398 Marcación de conformidad: CE, EAC, UKCA Con declaración medioambiental del producto (EPD) según ISO14025 y EN15804, *ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensiones (An x L): 2000-2250 x 2000-3000 mm Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, naves industriales, almacenes, en la nave
Especificaciones
  • • Equipamiento de serie a elección - Equipamiento adicional / opción Ancho de pedido: • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm Largo de pedido (alto de construcción): • 2000 mm ( ? mm) • 2500 mm ( ? mm) • 2750 mm ( ? mm) • 3000 mm ( ? mm) Compensación de nivel de la rampa niveladora en función del largo de pedido y del medio de transporte. Según EN 1398 está permitida una inclinación máx. de 12,5 % (aprox. 7°) para todos los tipos de montacargas. Estructura: Rampa niveladora con capacidad de deformación, plataforma con perfiles de refuerzo en la parte inferior, sistema electrohidráulico con 2 cilindros principales, marco de acero soldado Paneles aislantes de 50 mm de grosor, directamente debajo de la plataforma y la uña, el panel debajo de la uña se mueve cuando se extiende. Obturaciones de ranuras verticales y horizontales, juntas de cepillo, material de lona. Panel y plataforma: • Enrasado en la parte delantera de la rampa niveladora (para guía de puerta en la rampa niveladora) - Saliente de 160 mm (para guía de puerta delante de la rampa niveladora) • Capacidad de carga: carga nominal 60 kN según EN 1398 Aviso: Limitación del peso total de las carretillas industriales con rodillos PU/Vulkollan recomendados para evitar huellas de rodadura en la plataforma: para carretilla elevadora con mástil máx. 4 t, para montacargas máx. 6 t. Esta información no cambia la carga nominal. Plataforma de acero perfilado antideslizante (placa antideslizante S235). Grosor del material de la plataforma: 8/10 mm Uña de acero perfilado antideslizante (placa antideslizante S355). Ámbitos de utilización: logística, naves industriales, hangares industriales, almacenes, en la nave
Especificaciones técnicas
  • Referencia3560
  • Familia de productoDock levellers
  • Grupo de productosTelescopic lip dock levellers
  • Día de publicación2021-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Niveladores
  • Clasificación IFC Rampa
  • Nombre UNSPSCLift stations
  • Código UNSPSC47101533
  • Código Uniclass 2015EF_35_20
  • Descripción Uniclass 2015Ramps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 17
  • Título OmniClass Loading Dock Ramps And Bridges