Publique sus productos
Speed-Master® 1600 XL
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL

Para aberturas de puertas que son más grandes que las dimensiones de una Speed-Master® 1600 L, la Speed-Master® 1600 XL es una excelente opción. No perderá el ritmo con velocidades de funcionamiento rápidas y la opción de seis colores (el material del panel de 58 onzas por yarda cuadrada está disponible en amarillo, naranja, rojo, azul, gris o blanco). Y para lugares con mucho viento, los paneles de bloqueo del viento son una opción. Dos secciones de visión son estándar para una excelente visibilidad en entornos concurridos.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaspeed-master-1600-xl
  • Familia de productoHigh-Performance Doors
  • Grupo de productosFabric Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)240
  • Ancho (pulgadas)240
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú