Publique sus productos
TectorCeram 324 S1 Flex
TectorCeram 324 S1 Flex
    Holcim

    TectorCeram 324 S1 Flex

    TectorCeram 324 S1 Flex es un adhesivo monocomponente, sin deslizamiento vertical y de tiempo abierto prolongado, formulado con cemento, cargas minerales, resinas y aditivos que le confieren una excelente deformabilidad y una elasticidad muy elevada. Está diseñado para la colocación de baldosas cerámicas y piedra natural que no manchan y son resistentes a la humedad, tanto en pavimentos como en revestimientos de paredes, tanto en interiores como en exteriores.

    Especificaciones
    • Adhesivo cementoso - C2 TE S1 según UNE-EN-12004

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Ceram_324_S1_Flex
    • Familia de productoAdhesivo
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_02_12
    • Descripción Uniclass 2015Cementitious adhesives
    • Número OmniClass23-13 23 15
    • Título OmniClass Adhesives

    Disponibilidad en regiones

    Europa