Publique sus productos
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido es un mortero cementoso monocomponente, fluido, reforzado con fibra y sin contracción, que contiene cemento resistente a los sulfatos. Está especialmente indicado para la reparación estructural y la reconstrucción de pavimentos de hormigón. Cumple con los requisitos de la Clase R4 de la norma UNE EN 1504-3 y con el Principio 7 de la norma UNE EN 1504-9.

    Especificaciones
    • Mortero de Reparación - R4 según UNE EN 1504-3 y CT-C50 F12 según UNE EN 13813
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Familia de productoMortero de reparación
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Europa