Publique sus productos
TectorSpex 704 INH Reparación R4
TectorSpex 704 INH Reparación R4
    Holcim

    TectorSpex 704 INH Reparación R4

    Tectorspex 704 INH Reparación R4 es un mortero de fibrocemento monocomponente, tixotrópico, reforzado con fibras, con compensación de contracción y de módulo de elasticidad medio. Contiene cemento resistente al azufre e inhibidores de corrosión que ofrecen una protección adicional al hormigón frente a agentes externos nocivos que pueden comprometer la estabilidad de su estructura. Este mortero es especialmente adecuado para la reparación y la reconstrucción estructural de elementos de hormigón. Tectorspex 704 INH Reparación R4 cumple con los requisitos de la clase R4 de la norma UNE EN 1504-3 y el principio 7 de la norma UNE EN 1504-9.

    Especificaciones
    • Mortero de Reparación - R4 según UNE EN 1504-3

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_704_INH_Reparacion_R4
    • Familia de productoMortero de reparación
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Descripción Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Número OmniClass23-13 27 13 11
    • Título OmniClass Repair Mortars

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText