Publique sus productos
TectorSpex 716 Grout EXP 60
TectorSpex 716 Grout EXP 60
    Holcim

    TectorSpex 716 Grout EXP 60

    TectorSpex 716 Grout EXP 60 es un mortero cementoso monocomponente, sin contracción y autonivelante, destinado al relleno y la fijación, formulado con cemento, aditivos y áridos seleccionados que proporcionan una excelente adherencia y un rápido desarrollo de la resistencia. Cumple con los requisitos de las normas UNE EN 1504-6 y UNE EN 1504-7.

    Especificaciones
    • Mortero de relleno y anclaje para armaduras de acero

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_716_Grout_EXP_60
    • Familia de productoMortero de reparación
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón
    • Clasificación IFC Material
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Descripción Uniclass 2015Mortars and grouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Grouting
    • Número OmniClass23-13 15 15 11
    • Título OmniClass Concrete Grouts

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    España
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText