Publique sus productos
TectorSpex 747 Slurry Flex
TectorSpex 747 Slurry Flex
    Holcim

    TectorSpex 747 Slurry Flex

    TectorSpex 747 Slurry Flex es una membrana de fibrocemento flexible monocomponente, formulada con cemento resistente al azufre, áridos seleccionados y resinas poliméricas que proporcionan una excelente elasticidad, adherencia y capacidad impermeabilizante. Especialmente indicada para la protección superficial y la impermeabilización de hormigón, enlucidos y soleras de fibrocemento, revestimientos cerámicos, PYL, etc. Compatible con el agua potable, de conformidad con el Real Decreto 3/2023.

    Especificaciones
    • Membrana de impermeabilización – CM O1P según 14891 y PI-MC-IR según 1504-2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTector_Spex_747_Slurry_Flex
    • Familia de productoImpermeabilización
    • Grupo de productosMortero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMortero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 97 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCementitious Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa