Publique sus productos
Emseal Horizontal Colorseal® - water-resistant expansion joint for non-trafficked applications
Sika

Emseal Horizontal Colorseal® - water-resistant expansion joint for non-trafficked applications

Traducido por Google,

Sika Emseal Horizontal Colorseal® es ideal para garantizar la estanqueidad en juntas estructurales, sísmicas y de pilares de plano horizontal en plataformas no transitadas de hormigón colado in situ, prefabricado o postensado. Combina un fuelle de silicona curado y aplicado en fábrica con un respaldo de sellador de espuma expansiva impregnado de acrílico hidrofóbico. Es hermético, inodoro, de manejo limpio, estable a los rayos UV, que no mancha, flexible a bajas temperaturas y estable a altas temperaturas.

La continuidad del sello y la continuidad del aislamiento térmico a lo largo de los cambios de plano y dirección son características distintivas de Horizontal Colorseal. La capacidad del producto para mantener la estanqueidad mientras maneja curvas y cambios de dirección lo distingue aún más de los sellos de tiras de caucho y rieles. Horizontal Colorseal está asegurado positivamente en las esquinas interiores sin anclajes invasivos.

Características
• Sello primario
• Estanco
• Aísla las juntas de expansión de cubiertas y techos
• Anclaje no invasivo
• Atenuador de sonido STC 52; OITC 38
• Sellador híbrido de silicona y espuma de baja tensión
• Instalación rápida: nueva o modernizada
• Versátil estética y prácticamente
• Maneja fácilmente cambios de plano y dirección
• Maneja fácilmente juntas de expansión curvas

Usos
Como sello hermético en juntas en aplicaciones de terrazas protegidas debajo de placas de cubierta o en perímetros en:
• Cubiertas: juntas estructurales, juntas perimetrales, juntas de aislamiento en torres de escaleras/ascensores.
• Parapetos, techos
• Cubiertas de hormigón en túneles elevados, tanques de aguas residuales, etc.
• Sello de respaldo debajo de los conjuntos de cubierta de juntas de expansión
• Como aislamiento y sello secundario en juntas de expansión de techos debajo de RoofJoint

Tallas
1/2″ a 8″ (12 mm – 200 mm)

Movimienot
Total 100% (+50% y -50%) del tamaño nominal suministrado.

Color
Se encuentra disponible una amplia gama de colores estándar y colores personalizados.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaemseal-horizontal-colorseal
  • Familia de productoWatertight Expansion Joints
  • Grupo de productosFloors and Decks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalSellante
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints